NV-Power Configurable

Конфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шасси
NV-Power Configurable


Конфигурируемая конструкция дает TDK-Lambda возможность быстро выпускать широкий ассортимент моделей на базе стандартных платформ. Серия NV 100, 175 и 300 Вт предоставляет выбор от одного до пяти выходов с напряжениями в диапазоне от 1,8 до 28 В, сигналами, дистанционного включения/выключения и множество исполнений корпуса. Сертификация безопасности включает IEC/EN/UL 60950-1, а для некоторых соответствующих медицинским стандартам устройств-IEC/EN/UL 60601-1.

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД
  • Высокая удельная мощность
  • Конфигурируемые источники питания AC-DC для монтажа на шасси
  • Возможность подбора до 5 выходов
  • Минимальная нагрузка не требуется
  • Высота 1U
  • Модификации для медицинского оборудования



     

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-3G0FF-M 180 24V / 7.5A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-453FF 180 5V / 25A
3.3V / 15A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-453FF-N3 180 5V / 25A
3.3V / 15A
15V / 5A
-15V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-4G5FF 180 24V / 7.5A
5V / 8A
15V / 5A
-15V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-4G5FF-N3 180 24V / 7.5A
5V / 8A
15V / 5A
-15V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-3G0TT-M 180 24V / 7.5A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-453TT 180 5V / 25A
3.3V / 15A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-453TT-N3 180 5V / 25A
3.3V / 15A
12V / 5A
-12V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-4G5TT 180 24V / 7.5A
5V / 8A
12V / 5A
-12V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-4G5TT-N3 180 24V / 7.5A
5V / 8A
12V / 5A
-12V / 1A
5V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-1T000 180 12V / 15A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-1T000-M 180 12V / 15A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-1G000 180 24V / 7.5A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
NV1-1G000-M 180 24V / 7.5A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Читать статью

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Читать статью

NVM175 medical power supplies from TDK-Lambda
Читать статью


Конфигурируемая конструкция дает TDK-Lambda возможность быстро выпускать широкий ассортимент моделей на базе стандартных платформ. Серия NV 100, 175 и 300 Вт предоставляет выбор от одного до пяти выходов с напряжениями в диапазоне от 1,8 до 28 В, сигналами, дистанционного включения/выключения и множество исполнений корпуса. Сертификация безопасности включает IEC/EN/UL 60950-1, а для некоторых соответствующих медицинским стандартам устройств-IEC/EN/UL 60601-1.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP