HWS HD

Источники питания для жестких условий эксплуатации мощностью 33-1560 Вт
HWS HD


Модели HWS/HD поставляются с такой же пожизненной ограниченной гарантией как серии HWS15A-150A и HWS300-1500, имеют защитное покрытие печатной платы и запускаются в тяжелых условиях при температуре до -40C. Серия HWS/HD выдает номинальную мощность от 30 до 1500 Вт и выходное напряжение от 3,3 до 60 В.

Характеристики и преимущества

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ HWS HD
  • Универсальный вход (85В - 265В AC)
  • от -10 до +70°C рабочая температура (-40°C старт)
  • Конформно-покрытая печатная плата
  • Ограниченная пожизненная гарантия

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-3/HD 33 3.3V / 10A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-3/HD 66 3.3V / 20A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-3/HD 99 3.3V / 30A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-3/HD 198 3.3V / 60A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-3/HD 396 3.3V / 120A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-5/HD 50 5V / 10A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-5/HD 100 5V / 20A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-5/HD 150 5V / 30A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-5/HD 300 5V / 60A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-5/HD 600 5V / 120A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-12/HD 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-12/HD 102 12V / 8.5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-12/HD 156 12V / 13A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-12/HD 324 12V / 27A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-12/HD 636 12V / 53A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-12/HD 1500 12V / 125A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-15/HD 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-15/HD 105 15V / 7A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-15/HD 150 15V / 10A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-15/HD 330 15V / 22A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-15/HD 645 15V / 43A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-15/HD 1500 15V / 100A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-24/HD 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-24/HD 108 24V / 4.5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-24/HD 156 24V / 6.5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-24/HD 336 24V / 14A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-24/HD 648 24V / 27A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-24/HD 1560 24V / 65A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-36/HD 1512 36V / 42A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50A-48/HD 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100A-48/HD 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150A-48/HD 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS300-48/HD 336 48V / 7A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS600-48/HD 624 48V / 13A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS1500-48/HD 1536 48V / 32A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Модели HWS/HD поставляются с такой же пожизненной ограниченной гарантией как серии HWS15A-150A и HWS300-1500, имеют защитное покрытие печатной платы и запускаются в тяжелых условиях при температуре до -40C. Серия HWS/HD выдает номинальную мощность от 30 до 1500 Вт и выходное напряжение от 3,3 до 60 В.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP