SWS

50W - 600W General Purpose Power Supplies
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: SWS600/1000L  RWS-B  
SWS

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Low Cost
  • Active Power Factor Correction
  • Input Transient Protected IEC61000-4
  • Enclosed

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
WE RECOMMEND THE RWS-B AS A REPLACEMENT

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS50-3 33 3.3V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS75-3 49.5 3.3V / 15A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS100-3 66 3.3V / 20A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS150-3 99 3.3V / 30A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-3 181.5 3.3V / 55A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-3 330 3.3V / 100A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-4 220 4V / 55A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS50-5 50 5V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS75-5 75 5V / 15A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS100-5 100 5V / 20A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS150-5 150 5V / 30A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-5 275 5V / 55A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-5 500 5V / 100A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-7.5 300 7.5V / 40A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS50-12 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS75-12 75.6 12V / 6.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS100-12 102 12V / 8.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS150-12 150 12V / 12.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-12 312 12V / 26A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-12 600 12V / 50A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS50-15 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS75-15 75 15V / 5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS100-15 100.5 15V / 6.7A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS150-15 150 15V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-15 315 15V / 21A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-15 600 15V / 40A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS75-24 76.8 24V / 3.2A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS100-24 103.2 24V / 4.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS150-24 151.2 24V / 6.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS300A-24 312 24V / 13A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-24 600 24V / 25A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
SWS600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP