ZP

Низкопрофильные источники питания AC-DC
ZP


Серия ZP предлагается в двух форм-факторах: модели с номинальной мощностью 20 Вт имеют стандартную для отрасли площадь основания 2" x 3.5", а ZPS/D/T40 и ZPS60 имеют широко распространенный размер 2" x 4". Модели с одним выходом выдают наиболее распространенные выходные напряжения от 3,3 до 48 В постоянного тока. Исполнения с несколькими выходами (ZPD40 и ZPT40) имеют напряжение 5 В основного выхода и от 5-до 24В на дополнительных. Все модели охлаждаются конвекционным способом и имеют сертификат соответствия стандарту IEC/EN/UL 60950-1.

Характеристики и преимущества

 
  • Одноканальные и многоканальные выходы
  • Широкий входной диапазон переменного тока
  • Низкий профиль,  соответствие отраслевым промышленнмы стандартам
  • Соответствует международным стандартам безопасности

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-51515N 40 5V / 3.2A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-3512N 23 3.3V / 5A
5V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-51212N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-52412N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-5245N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-5125N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
5V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPT40-52412P 40 5V / 3.2A
24V / 1A
12V / 0.3A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPD40-524 40 5V / 3.2A
24V / 1A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPD40-512 40 5V / 3.2A
12V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZPS60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия ZP предлагается в двух форм-факторах: модели с номинальной мощностью 20 Вт имеют стандартную для отрасли площадь основания 2" x 3.5", а ZPS/D/T40 и ZPS60 имеют широко распространенный размер 2" x 4". Модели с одним выходом выдают наиболее распространенные выходные напряжения от 3,3 до 48 В постоянного тока. Исполнения с несколькими выходами (ZPD40 и ZPT40) имеют напряжение 5 В основного выхода и от 5-до 24В на дополнительных. Все модели охлаждаются конвекционным способом и имеют сертификат соответствия стандарту IEC/EN/UL 60950-1.

Дополнительные материалы