Серия ZPSA - второе поколение источников питания TDK-Lambda с одним выходом и номинальными мощностями 20, 40, 60 и 100 Вт. Линейка обладает низким профилем и высокой эффективностью. Выходные напряжения покрывают востребованный широкий промышленный диапазон от 3,3 до 48 В. Занимаемая площадь ZPSA20 составляет 2" x 3.5", ZPSA40 и ZPSA60 - 2" x 4", а модель ZPSA100 имеет форм-фактор 3" x 5".