ALC/ALV

12W - 100W IP66-rated LED power supplies
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
ALC/ALV

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Small Size
  • Light Weight
  • Double Insulated Input & Output Wires
  • 115VAC, 230VAC & 277VAC (AL60-100) nominal input
  • Constant Current and Constant Voltage Models
  • IP66 Splash Proof Plastic Case
  • Conservative Component Ratings for Long Life
  • Excellent MTBF & E-CapLife Time Values
  • 3 Year Warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV12-12-1R0 12 12V / 1A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV60-12-5R0 60 12V / 5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV80-12-6R5 78 12V / 6.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV12-15-R80 12 15V / 0.8A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALC12-18-R70 12.6 18V / 0.7A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV12-24-R50 12 24V / 0.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV60-24-2R5 60 24V / 2.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV100-24-3R8 91.2 24V / 3.8A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALC12-36-R35 12.6 36V / 0.35A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV60-36-1R7 61 36V / 1.7A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALV100-36-2R5 90 36V / 2.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALC60-42-1R4 58.8 42V / 1.4A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ALC60-48-1R05 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

IP66-rated LED AC-DC power supplies from TDK-Lambda – AL range
Читать статью

12W IP66-rated LED power supplies from TDK-Lambda
Читать статью

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP