KM

Промышленные источники питания 10 Вт - 40 Вт
KM


Данная серия разработана для медицинских и промышленных применений, которые требуют надежных, легких и компактных источников питания, заключенных в капсулу и защищенных от попадания пыли и влаги. Серия предлагается с уровнями мощности 15 и 40 Вт с одинарным, двойным или тройным выходом. Уровень двойной изоляции класса II позволяет устройству работать без заземления.

Характеристики и преимущества

  • Компактный размер & малый вес
  • Установка на печатную плату
  • Широкий диапозон по входу
  • Медицинский сертификат безопасности (4 кВ AC Вход-Выход)
  • Class II (Нет необходимости в заземлении)

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
KMT15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.15A
-15V / 0.15A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD15-1515 15 15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMT40-51515 40 5V / 5A
15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD40-1515 40 15V / 1.33A
-15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMT15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.2A
-12V / 0.2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMT40-51212 40 5V / 5A
12V / 0.6A
-12V / 0.6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD15-1212 15 12V / 0.625A
-12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD40-1212 40 12V / 1.66A
-12V / 1.66A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD15-55 15 5V / 1.5A
-5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD40-55 40 5V / 4A
-5V / 4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS15-3P3 9.9 3.3V / 3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS40-3P3 26.4 3.3V / 8A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD40-524 40 5V / 5A
24V / 0.625A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMD40-512 40 5V / 5A
12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS40-5 40 5V / 8A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS15-9 15.03 9V / 1.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS40-9 39.96 9V / 4.44A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS15-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS40-12 39.96 12V / 3.33A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS40-15 40.05 15V / 2.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS15-24 14.88 24V / 0.62A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KMS40-24 40.08 24V / 1.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Данная серия разработана для медицинских и промышленных применений, которые требуют надежных, легких и компактных источников питания, заключенных в капсулу и защищенных от попадания пыли и влаги. Серия предлагается с уровнями мощности 15 и 40 Вт с одинарным, двойным или тройным выходом. Уровень двойной изоляции класса II позволяет устройству работать без заземления.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP