Одноканальные источники питания KPSA предлагаются с уровнями мощности равными 5, 10 и 15 Вт и выходными напряжениями 3,3, 5, 12, 15 и 24 В. Они работают в широком диапазоне входных напряжений 85-264 В переменного тока и температурах окружающего воздуха от 0°C до +70°C. Эти легкие преобразователи отличаются открытой конструкцией печатной платы и имеют изоляцию класса II, обеспечивающую работу без заземления.