Серия EFE-M со встроенными источниками тока дополняет серию EFE и сертифицирована по стандарту IEC 60601-1 ля применения в медицинском оборудовании. С номинальной мощностью 300 и 400 Вт и дополнительной максимальной мощностью 33% в течение 10 секунд, устройства выдают выходные напряжения 12-54 В. Для заказа предлагается широкий выбор опций, включая напряжение в режиме ожидания, дистанционное включение/выключение и различные варианты исполнения корпуса/вентилятора. На устройство предоставляется гарантия сроком 5 лет.