SC

AC-DC Power supply
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
SC

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
SCT 45 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 63 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
15V / 2.8A
-15V / 0.7A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 42 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
12V / 2A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 43 (Conv Cooled) 40 5V / 5A
12V / 0.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 46 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 62 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
12V / 3A
-12V / 0.7A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 66 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
-12V / 0.7A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 44 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
12V / 2A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 48 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 64 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
12V / 3A
-5V / 0.7A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 67 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
-5V / 0.7A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 401 (Conv Cooled) 29.2 3.3V / 4A
5V / 2A
12V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 47 (Conv Cooled) 40 5V / 4A
24V / 1A
12V / 0.5A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
SCT 65 (Conv Cooled) 60 5V / 7A
24V / 1.5A
12V / 0.7A
Open Frame pcb Не рекомендован для новых проектов
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP