TL

2U Front End Power supply
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
TL

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • 2U high
  • Up to 10,000W in 19" rack
  • Hotswap capable
  • >90% efficiency
  • Full power at 65°C ambient


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
TLHB19 0 0V / 0A
Angled Baffle Kit Устаревшая модель
TLR5 - 2U 19 0 0V / 0A
2U Rack Устаревшая модель
TLRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel Устаревшая модель
TLRC01 0 0V / 0A
Signal Cable Устаревшая модель
TL500 12 480 12V / 40A
Enclosed Устаревшая модель
TL750 12 720 12V / 60A
Enclosed Устаревшая модель
TL50024 480 24V / 20A
Enclosed Устаревшая модель
TL1000 24 960 24V / 40A
Enclosed Устаревшая модель
TL1500 24 1320 24V / 55A
Enclosed Устаревшая модель
TL50048 480 48V / 10A
Enclosed Устаревшая модель
TL100048 960 48V / 20A
Enclosed Устаревшая модель
TL150048 1440 48V / 30A
Enclosed Устаревшая модель
TL2000 48 1920 48V / 40A
Enclosed Устаревшая модель
TL2500 48 2400 48V / 50A
Enclosed Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы