PD

AC/DC Power supply
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
PD

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Wide range input (88-265VAC)
  • High efficiency 90% (typ)
  • Conducted EMC: EN60950, EN55022-B
  • CSA950, UL1950
  • N + 1 redundant parallel operation
  • High reliability
  • 1 year warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PD 600-230-48 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Устаревшая модель
PD 600-230-48/PO1 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Устаревшая модель
PD 800A-230-48 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Устаревшая модель
PD 800A-230-48/C01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Устаревшая модель
PD 800A-230-48/P01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Устаревшая модель
PD 800A-230-48/SC01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы