KAS (Legacy)

Модули мощностью 2-4Вт для монтажа на печатную плату
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: KAS  KPSB  
KAS (Legacy)

Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств.
Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня "B" (EN55011 и EN55032). 
Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.

Характеристики и преимущества

  • Расширенный универсальный входной диапазон  90 – 305В AC 
  • Соответствует Class II (без заземления)
  • Широкий температурный диапазон (-40 … +80°C)
  • Расширенный универсальный входной диапазон  90 – 305В AC 
  • <300мВт энергопотребления в спящем режиме

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-3P3 2 3.3V / 0.6A
Enclosed pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-5 2 5V / 0.4A
Enclosed pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-9 2 9V / 0.22A
Enclosed pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-12 2 12V / 0.167A
Enclosed pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-15 2 15V / 0.133A
Enclosed pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
KAS2-24 2 24V / 0.083A
Enclosed pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

Данные низковаттные модули предназначены для монтажа на печатной плате в составе бытовых и промышленных компактных устройств.
Приборы обладают классом II по безопасности и кривыми ЭМС уровня "B" (EN55011 и EN55032). 
Рабочие напряжения – это номиналы 3.3, 5, 8, 9, 12, 14, 15 и 24В, а энергопотребление в спящем режиме 0.3 Вт.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP