Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

PXD-M

Новaя Линейкa30W Medical and Industrial DC-DC Converters
PXD-M

Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXD Medical series is housed in the industry  standard 2” x 1 package. Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXD Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.
 

Характеристики и преимущества

  • Wide 4:1 Input Range
  • Compact 2” x 1” Industry Package
  • Certified to IEC 60601-1 and IEC 62368-1
  • 2 x MOPP Isolation
  • Low No Load Power Consumption

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Наличие на складах Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-24WS24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD-M30-48WS24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount Новый продукт Наличие Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

30W medical and industrial DC-DC converters have 5kVac reinforced isolation and wide 4:1 input ranges
Читать статью

Certified to the IEC 60601-1 and IEC 62368-1 standards for Medical and Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment, the PXD Medical series is housed in the industry  standard 2” x 1 package. Featuring an input to output isolation voltage of 5,000Vac and accepting either a 9 to 36Vdc or 18 to 75Vdc input, the PXD Medical series is available with output voltages of 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 and +/- 15Vdc. Operation from 12V and 24V, or 24V and 48V nominal inputs reduces inventory carrying costs and improves part availability.
 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP