KPSB

Новaя Линейкa5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
KPSB

The KPSB single output supplies are available with output power ratings of 6W and 25W and output voltages including 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, and 24V. They operate with a wide input range of 90-264Vac and in ambient temperatures ranging from -40°C to +80°C. Featuring an open frame or encapsulated construction, these light weight converters are Class II double insulated, allowing operation without an earth ground connection. Optional JST plug in connectors are available.
 

Характеристики и преимущества

  • High Effi ciency, Up to 87%
  • Class B EMI
  • Low No Load Power Consumption
  • Wide Operating Temperature
  • Class II, Wide Range Input (90-264VAC)

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB6-3R3 5 3.3V / 1.5A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB6-5 6 5V / 1.2A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB25-5 20 5V / 4A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB6-9 6 9V / 0.67A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB6-12 6 12V / 0.5A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB25-12 25 12V / 2.1A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB6-15 6 15V / 0.4A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB25-15 25 15V / 1.67A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB6-24 6 24V / 0.25A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB25-24 25 24V / 1.05A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB25-36 25 36V / 0.7A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
KPSB25-48 25 48V / 0.52A
Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Cost effective 5 to 25W board mount Class II power supplies have wide operating temperature ranges
Читать статью

The KPSB single output supplies are available with output power ratings of 6W and 25W and output voltages including 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V, and 24V. They operate with a wide input range of 90-264Vac and in ambient temperatures ranging from -40°C to +80°C. Featuring an open frame or encapsulated construction, these light weight converters are Class II double insulated, allowing operation without an earth ground connection. Optional JST plug in connectors are available.
 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP