CUS400M

Новaя ЛинейкaИП форм-фактора 3 x 5" для медицинских применений
CUS400M

AC-DC Преобразователи  серии CUS400  сертифицированы по медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1.  Они имеют мощность 400Вт при принудительном охдаждении  и 250Вт с возможностью длительных пиковых нагрузок 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока.  Модули выпускаются с выходными напряжениями  12 и 24  В (с последующим выходом моделей 15В, 19В, 28В, 36В и 48В) и имеют КПД до 93.6%. Сигналы управления включают DC OK, AC Fail, On-Off, Remote Sence, имеется также источник вспомогательного напряжения 5 или 12 В по выбору заказчика.  Опции исполнения могут включать металлическую подложку, U-профиль, крышку и встроенный вентилятор. 

Характеристики и преимущества

  • Высокая удельная мощность
  • КПД до 94%
  • Пиковая мощность с расширенным периодом включения
  • Применение в Мед. Оборудовании категорий "B", "BF", 'CF"
  • Встроенная функция дистанционного Вкл/Выкл
  • Габариты 128 x 77.5 мм (5" x 3")
  • Гарантия 5 лет

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

Модель Мощность (Вт) Выходные параметры Исполнение Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-12 400 12V / 33.33A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-15 400 15V / 26.67A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-19 400 19V / 21.05A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-24 400 24V / 16.67A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-28 400 28V / 14.29A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-36 400 36V / 11.11A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS400M-48 400 48V / 8.33A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

400W medical power supply series extended with 15, 19, 28, 36, 48V outputs and integral fan-cooled models
Читать статью

400W 3” x 5” medical and industrial power supplies deliver 250W convection/conduction cooled with 400W peak power for extended time periods
Читать статью

AC-DC Преобразователи  серии CUS400  сертифицированы по медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1.  Они имеют мощность 400Вт при принудительном охдаждении  и 250Вт с возможностью длительных пиковых нагрузок 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока.  Модули выпускаются с выходными напряжениями  12 и 24  В (с последующим выходом моделей 15В, 19В, 28В, 36В и 48В) и имеют КПД до 93.6%. Сигналы управления включают DC OK, AC Fail, On-Off, Remote Sence, имеется также источник вспомогательного напряжения 5 или 12 В по выбору заказчика.  Опции исполнения могут включать металлическую подложку, U-профиль, крышку и встроенный вентилятор. 

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP