CPFE (Legacy)

Источники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт с охлаждением через основание
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
CPFE (Legacy)

Выполненные на базе источников питания TDK-Lambda серии PFE эти источники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт оснащаются охлаждением основания. Серия CPFE может работать в условиях, где применение системы охлаждения с вентилятором запрещено. Для предотвращения проникновения пыли, влаги и прочих загрязнений на источник питания может наноситься защитное покрытие, благодаря чему устройство идеально проходит для эксплуатации в тяжелых условиях, высокой запыленности и монтажа вне помещений. Устройства соответствуют техническим требованиям MIL STD 461/462D CE102 EMC для военного применения.

Характеристики и преимущества

  • Универсальный вход
  • Теплоотвод через основание
  • Отсутствие вентилятора
  • Высокий КПД
  • Модификация с защитным покрытием
  • Минимальная нагрузка не требуется
  • Гарантия 2 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE500F-12-DL-C 500 12V / 42A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE500F-24-DL-C 432 24V / 18A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE500F-28-DL-C 500 28V / 18A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CPFE500F-48-DL-C 500 48V / 10.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Выполненные на базе источников питания TDK-Lambda серии PFE эти источники питания AC-DC мощностью 500-1000 Вт оснащаются охлаждением основания. Серия CPFE может работать в условиях, где применение системы охлаждения с вентилятором запрещено. Для предотвращения проникновения пыли, влаги и прочих загрязнений на источник питания может наноситься защитное покрытие, благодаря чему устройство идеально проходит для эксплуатации в тяжелых условиях, высокой запыленности и монтажа вне помещений. Устройства соответствуют техническим требованиям MIL STD 461/462D CE102 EMC для военного применения.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP