CUS600M

Новaя ЛинейкaИП форм-фактора 3 x 5" мощностью 600Вт
CUS600M

CUS600 имеют выходную мощность 600Вт при принудительном охдаждении  и 400Вт с возможностью длительных пиковых 600-ваттных нагрузок при конвективном охдаждении без внешнего потока.  Номиналы выходных напряжений представлены расширенным рядом 12В, 19В, 24В, 28В, 32В, 36В и 48В В , а  КПД доходит до  96%. 
Сигналы управдения включают Power Good, On-Off, Remote Sence (Выносная обратная связь), имеется источник вспомогательного напряжения 5 В и опция подстройки выхода.  Исполнения корпуса также включают несколько вариантов. 
 AC-DC Преобразователи  серии CUS600  сертифицированы по Медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1.

Характеристики и преимущества

  • Беспрецендентно высокая удельная мощность: 600Вт при габаритах 128 x 77.5 мм (5" x 3")
  • КПД до 96%
  • Катигория по классу изоляции Class I и Class II
  • Применение в Мед. Оборудовании категорий "B", "BF", 'CF" (2MOPP)
  • Встроенная функция дистанционного управления Вкл/Выкл
  • Выносная обратная связь. 
  • Гарантия 5 лет

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-12/EF 600 12V / 5A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-12 600 12V / 50A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-19 600.4 19V / 31.6A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-19/EF 600.4 19V / 31.6A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-24 600 24V / 25A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-24/EF 600 24V / 25A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-28 602 28V / 21.5A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-28/EF 602 28V / 21.5A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-32 601.6 32V / 18.8A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-32/EF 601.6 32V / 18.8A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-36 601.2 36V / 16.7A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-36/EF 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-48 604.8 48V / 12.6A
Open Frame Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS600M-48/EF 604.8 48V / 12.6A
Enclosed Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

600W 3”x 5” medical and industrial power supplies offer efficiencies up to 96%
Читать статью

CUS600 имеют выходную мощность 600Вт при принудительном охдаждении  и 400Вт с возможностью длительных пиковых 600-ваттных нагрузок при конвективном охдаждении без внешнего потока.  Номиналы выходных напряжений представлены расширенным рядом 12В, 19В, 24В, 28В, 32В, 36В и 48В В , а  КПД доходит до  96%. 
Сигналы управдения включают Power Good, On-Off, Remote Sence (Выносная обратная связь), имеется источник вспомогательного напряжения 5 В и опция подстройки выхода.  Исполнения корпуса также включают несколько вариантов. 
 AC-DC Преобразователи  серии CUS600  сертифицированы по Медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1, а также IEC/EN/UL 62368-1.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP