Новый программируемый ИП GH1500 из серии Genesys + с номинальной мощностью до 1500 Вт имеет непревзойденную удельную мощность для приборов шириной HalfRack.
При этом его вес составляет менее 3,5 кг!
Модели обеспечивают напряжение до 600 В и выходной ток до 150 А в режимах стабилизации напряжения, тока и мощности.
Доступно несколько методов удаленного программирования, включая LAN, USB, RS232 / RS485 и изолированный аналоговый интерфейс, встроенные в стандартную комплектацию.
Опциональные интерфейсы включают IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT и другие.
Уникальная автоматическая система параллельного подключения позволяет легко настраивать системы электропитания с масштабируемой мощностью.
GH1500 имеет однофазный вход переменного тока диапазоном 85-265В.