NV-Power Modular (Legacy)

Модульные многоканальные источники питания AC-DC для монтажа на шасси
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: NV-Power Modular  
NV-Power Modular (Legacy)


NV350 и NV700 - пятое поколение модулярных источников питания TDK-Lambda. Конфигуратор выбора продукции в режиме онлайн позволяет выбирать наилучшее сочетание выходных модулей и дополнительных функциональных плат в соответствии с требованиями пользователя. Затем  из предварительно выбранных узлов собирается высокоэффективный источник питания. Покрываемые уровни мощности составляют 350-1150 Вт, а напряжения - от 3.2 до 64 В (и выше, если выходы соединены последовательно).

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД
  • Высокая удельная мощность
  • До 8 независимых выходов
  • Минимальная нагрузка не требуется
  • Высота 1U
  • Модификации для медицинского оборудования
     

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


NV350 и NV700 - пятое поколение модулярных источников питания TDK-Lambda. Конфигуратор выбора продукции в режиме онлайн позволяет выбирать наилучшее сочетание выходных модулей и дополнительных функциональных плат в соответствии с требованиями пользователя. Затем  из предварительно выбранных узлов собирается высокоэффективный источник питания. Покрываемые уровни мощности составляют 350-1150 Вт, а напряжения - от 3.2 до 64 В (и выше, если выходы соединены последовательно).

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP