GXE600 - это управляемый AC-DC модуль с выходной мощностью 600Вт при принудительном охдаждении и 400Вт при конвективном охдаждении без внешнего потока. Модель выпускается с двумя номиналами выходных напряжений : 24В и 48В при стандартном входном универсальном диапазоне 85 - 265В переменного тока.
ИП может управляться как аналоговым сигналом так и по цифровому интерфейсу, работающему по протоколу Modbus. Управление и мониторинг затрагивает как стандартные силовые выходные параметры, так и уникальные, такие как остаточный ресурс электролитического конденсатора.
AC-DC Преобразователи серии GXE600 сертифицированы как по ITE стандарту 60950-1 , так и по Медицинским требованиям безопасности IEC 60601-1 и IEC/EN/UL 62368-1. Наряду с высоким КПД и возможностью управления выходом в диапазоне 20-120% от Uном. это существенно расширяет сферу его применения.