Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

PAH (Legacy)

Изолированные DC-DC преобразователи 29 Вт -451 Вт для монтажа на плату
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
PAH (Legacy)


Преобразователи  серии PAH от TDK-Lambda имеют форм-фактор half-brick и представлены моделями мощностью от 29 до 451 Вт и выходными напряжениями от 2.5 до 48 В с подстройкой. Входные диапазоны лежат в пределах 18-36 или 36-76В. Все модели имеют функцию дистанционного управления Вкл/Выкл и внешней обратной связи.

Характеристики и преимущества

  • Рабочая температура от -40˚C (при измерении на подложке)
  • Компактный модуль размера  "1/2 брик"
  • Широкий входной диапозон
  • Отсутствие минимальной нагрузки
  • Подстройка выходного напряжения
  • Удаленное управление Вкл/Выкл
  • Внешняя обратная связь

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200H-48-1R2 84 1.2V / 70A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200H-48-1R5 105 1.5V / 70A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75D-48-2518 75 2.5V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75D-48-3318 75 3.3V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200H-48-1R8 126 1.8V / 70A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-2.5 29.25 2.5V / 11.7A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75D-24-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75D-48-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-2.5 43.75 2.5V / 17.5A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-2.5 58.5 2.5V / 23.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-2.5 87.5 2.5V / 35A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200H-48-2R5 175 2.5V / 70A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-3.3 38.61 3.3V / 11.7A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75D-24-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75D-48-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-3.3 57.75 3.3V / 17.5A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-3.3 77.22 3.3V / 23.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-3.3 115.5 3.3V / 35A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200H-48-3R3 198 3.3V / 60A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-5 50 5V / 10A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-5 75 5V / 15A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-5 100 5V / 20A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-5 150 5V / 30A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-12 50.4 12V / 4.2A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-12 75.6 12V / 6.3A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-12 100.8 12V / 8.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-12 150 12V / 12.5A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200S-48-12 200.4 12V / 16.7A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-15 51 15V / 3.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-15 75 15V / 5A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-15 100.5 15V / 6.7A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-15 150 15V / 10A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200S-48-15 201 15V / 13.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-24 50.4 24V / 2.1A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-24 76.8 24V / 3.2A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-24 100.8 24V / 4.2A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-24 151.2 24V / 6.3A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200S-48-24 201.6 24V / 8.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH50S-48-28 50.4 28V / 1.8A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH75S-48-28 75.6 28V / 2.7A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH100S-48-28 100.8 28V / 3.6A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH150S-48-28 151.2 28V / 5.4A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH200S-48-28 201.6 28V / 7.2A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information


Преобразователи  серии PAH от TDK-Lambda имеют форм-фактор half-brick и представлены моделями мощностью от 29 до 451 Вт и выходными напряжениями от 2.5 до 48 В с подстройкой. Входные диапазоны лежат в пределах 18-36 или 36-76В. Все модели имеют функцию дистанционного управления Вкл/Выкл и внешней обратной связи.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP