CUS1500M

Одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500Вт
CUS1500M

CUS1500M – это одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500Вт в компактном исполнении.
Кроме силового выхода с номиналами 12, 25, 24, 36 и 48В, в наличие сигналы remote «on/off», «output-low», «fan-fail», а также источник вспомогательного напряжения номиналом 5В.

Прибор соответствует медицинским стандартам, директиве безопасности ITE, обладает низкими показателями акустического шума (<45dBA) и поддерживается 7-летней гарантией.

Характеристики и преимущества

•    Компактный корпус  
•    Включение в параллель до 5 блоков
•    Удаленное управление 
•    Соответствует медицинским и ITE стандартам безопасности 
•    7 лет гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS1500M-12 1500 12V / 125A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS1500M-15 1500 15V / 100A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS1500M-24 1512 24V / 63A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS1500M-36 1512 36V / 42A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS1500M-48 1536 48V / 32A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

1500W medical power supplies offer low acoustic noise and meet class B radiated / conducted EMI standards
Читать статью

CUS1500M – это одноканальный источник питания AC-DC мощностью 1500Вт в компактном исполнении.
Кроме силового выхода с номиналами 12, 25, 24, 36 и 48В, в наличие сигналы remote «on/off», «output-low», «fan-fail», а также источник вспомогательного напряжения номиналом 5В.

Прибор соответствует медицинским стандартам, директиве безопасности ITE, обладает низкими показателями акустического шума (<45dBA) и поддерживается 7-летней гарантией.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP