CUS100ME – это одноканальный источник питания мощностью 100Вт с габаритами 2” x 4” . ОН соответствует третьему изданию IEC60601-1, IEC60950-1 и доступен в нескольких вариантах по типу исполнения корпуса.
В исполнении с подложкой или с U-профилем верхняя граница рабочей температуры составляет 70°C c дальнейшим снижением мощности, а при принудительном охлаждении со скоростью потока 1 м/с - 85°C.
По безопасности прибор обеспечивает как класс I так и класс II.
Рабочие напряжения – это богатый выбор номиналов 12, 15, 18, 24, 28, 36 и 48В, энергопотребление в спящем режиме 0.5 Вт, а рабочий КПД достигает 94%.