Это линейка одноканальных конфигурируемых блоков питания AC-DC мощностью от 600 до 1500Вт с усиленной изоляцией MoPPs и предельно низким уровнем акустического шума.
Выходные напряжения - от 12 до 52.8 В, кроме того для заказа доступен ряд опций: тип входного фильтра, тип вентилятора, модуль, имеющий канал вспомогательного напряжения с номиналом 5В , а также модуль для коммуникации по шине PMbus.
Поставляется с 7-летней гарантией!