KWD/KWS (Legacy)

Компактные ИП для монтажа на плату мощностью 5 - 15Вт
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
KWD/KWS (Legacy)



 KWS и KWD имеют одиночный либо 2-х канальный выход ,а  благодаря двойному порогу изоляции не требуют заземления. Доступны номиналы выходного напряжения 5,10 и 15 В DC при мощности 5, 10 или 15 Вт.

Характеристики и преимущества

Компактный размер и легкий вес
Низкая цена
Входной диапозон по напряжению: 85-265В AC
Соответствует UL1950, CSA 22.2, EN60950
ЭМС соответствует VCCI, FCC, VDE Class 'A', VDE Class 'B' с внешним Х-конденсатором

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 5-5 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 10-5 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 5-12 5.4 12V / 0.45A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 10-12 10.8 12V / 0.9A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 15-12 15.6 12V / 1.3A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 5-15 5.25 15V / 0.35A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 10-15 10.5 15V / 0.7A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
KWS 15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information



 KWS и KWD имеют одиночный либо 2-х канальный выход ,а  благодаря двойному порогу изоляции не требуют заземления. Доступны номиналы выходного напряжения 5,10 и 15 В DC при мощности 5, 10 или 15 Вт.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP