CUS200LD

ИП для внешних применений мощностью 120-150Вт
CUS200LD

Данный ИП разработан для таких внешних применений как LED-освещение, ATE-станции, радиопередающие устройства и т.д.
Прибор обеспечивает выходную мощность 120Вт при конвекционном и 150Вт при кондуктивном охлаждении, а также обладает пиковой мощностью до 206Вт.
Также отличается низким профилем (высота всего 31 мм) и запуском при -40°C.

Характеристики и преимущества

  • Конвекционное или кондуктивное охлаждение
  • Высота профиля 31 мм
  • Запуск при -40°C
  • Выходы 5, 7.5, 12, 15, 24 и 48В 
  • Обладает пиковой мощностью до 206Вт

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-3 99 3.3V / 30A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-4 126 4.2V / 30A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-5 150 5V / 30A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-7R5 150 7.5V / 20A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-12 150 12V / 12.5A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-15 150 15V / 10A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-24 151.2 24V / 6.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-28 151.2 28V / 5.4A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS200LD-48 153.6 48V / 3.2A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Convection and conduction cooled power supply series includes 3.3V, 4.2V and 28V models
Читать статью

Convection and conduction cooled power supplies have up to 206W peak power capability
Читать статью

Данный ИП разработан для таких внешних применений как LED-освещение, ATE-станции, радиопередающие устройства и т.д.
Прибор обеспечивает выходную мощность 120Вт при конвекционном и 150Вт при кондуктивном охлаждении, а также обладает пиковой мощностью до 206Вт.
Также отличается низким профилем (высота всего 31 мм) и запуском при -40°C.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP