Преобразователи DC-DC

iQE (Legacy)

DC-DC преобразователи на 96-204 Вт формата Quarter Brick
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.


Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии.DC-DC конверторы TDK-Lambda серии iQE мощностью от 50 до 204 Вт и размерами "1/4 brick" имеют всего 10.4 мм высоты профиля и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 15 В и входным напряжением номиналами 24 или 48 В. 

Характеристики и преимущества

  • Входы 24 и 48В
  • Выход до 30A
  • Мощность до 204Вт
  • Совместим с DOSA
  • Высокий КПД - до 94%
  • Постоянная частота коммутации - 330кГц
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE24030A033V-001-R 99 3.3V / 30A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE24024A050V-001-R 120 5V / 24A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE24009A120V-001-R 108 12V / 9A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии.DC-DC конверторы TDK-Lambda серии iQE мощностью от 50 до 204 Вт и размерами "1/4 brick" имеют всего 10.4 мм высоты профиля и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 15 В и входным напряжением номиналами 24 или 48 В. 

Дополнительные материалы