Преобразователи DC-DC

PAE (Legacy)

DC-DC преобразователи на 50 Вт -100 Вт формата Eighth Brick
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: CN-A  


Преобразователи   серии PEA стандарта "1/8 brick" от TDK-Lambda имеют "классический" набор характеристик: мощность от 36 до 100 Вт, выходными напряжениями 1.8, 2.5, 3.3 и 5В  28 В и токами до 30А.Все модели имеют функцию подстройки выходного напряжения, дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления при срабатывании защиты от перенапряжения. 

Характеристики и преимущества

  • Стандартная промышленная компоновка и выходные пины
  • Совместим с RoHS
  • Выходные токи до 30A
  • Разработан для стандартов Телекома
  • Подстройка выходного напряжения
  • Удаленный котроль On/Off

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE50S24-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE50S24-6 50.4 6V / 8.4A
Eighth Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information


Преобразователи   серии PEA стандарта "1/8 brick" от TDK-Lambda имеют "классический" набор характеристик: мощность от 36 до 100 Вт, выходными напряжениями 1.8, 2.5, 3.3 и 5В  28 В и токами до 30А.Все модели имеют функцию подстройки выходного напряжения, дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления при срабатывании защиты от перенапряжения. 

Дополнительные материалы