Преобразователи DC-DC

i6A

Новaя МодельНеизолированные DC-DC преобразователи мощностью 250 Вт


Идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12 или 24 В. Базовая Модель i6A выдает токи до 14 А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 24 В;  i6A4W имеет выходной ток до 20А при подстройке напряжения от 3.3 до 15 В, а версия I6A-N имеет обратную полярность с подстройкой напряжения от -3.3 до -30 В при токе 8А . При размере 1/16 " брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.

Характеристики и преимущества

  • Понижающий неизолированный POL-конвертор типа Buck
  • 250Вт/14А в форм-факторе 1/16 brick
  • Входы 9-36В или 18-75В DC
  • Безпрецендентно высокий КПД - до 98%
  • Широкий диапазон подстройки выхода от 3.3 до 24В
  • Рабочая температура от -40ºC

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
i6A24008A033V-N01-R 75 -3.3V - -30V / 8A Open Frame pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
i6A4W010A033V-001-R 250 3.3V - 40V / 10A Open Frame pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
i6A4W010A033V-0S1-R 250 3.3V - 40V / 10A Open Frame pcb mount Новый продукт Просмотреть техническую документацию в PDF
i6A24014A033V-001-R 250 3.3V - 24V / 14A Open Frame pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
i6A4W020A033V-001-R 250 3.3V - 15V / 20A Open Frame pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Новый продукт Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

SIP format non-isolated 250W DC-DC converter saves 60% PCB board area
Читать статью

Wide range non-isolated DC-DC converter series extended with new models
Читать статью

250W DC-DC converters have a wide 3.3V to 24V output adjustment range
Читать статью


Идеален для организации вторичного преобразования после выпрямителей AC-DC с выходами 12 или 24 В. Базовая Модель i6A выдает токи до 14 А при подстраеваемом напряжении от 3.3 до 24 В;  i6A4W имеет выходной ток до 20А при подстройке напряжения от 3.3 до 15 В, а версия I6A-N имеет обратную полярность с подстройкой напряжения от -3.3 до -30 В при токе 8А . При размере 1/16 " брика и КПД до 98% данные преобразователи представляют собой очень эффективное решение в медицинских, телекоммуникационных, портативных, испытательных и других системах.

Дополнительные материалы