Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iJB

Неизолированные преобразователи POL на 60А с интерфейсом PMbus
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.


Имея возможность коммуникации по шине Pmbus, неизолированные преобразователи iJA выдают нагрузке до 60А тока и обеспечивают большую гибкость при встраивании в системы.Цифровое адаптированное управление позволяет работать с различными значениями выходной емкости с высокой стабильностью без внешних компонентов обратной связи. Входной диапазон 8-14В при программируемом от 0.6 до 2В выходе и внешних габаритах  26.8 x 24.1мм

Характеристики и преимущества

  • Занимает всего 1 кв.дюйм на плате
  • Совместимость с PMbus (Чтение/Запись)
  • Поверхностный монтаж
  • Цифровое адаптированное управление
  • Параллельная работа с токораспределением

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iJB12060A006V-002-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iJB12060A006V-003-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

60A Non-isolated SMT Point-of-Load Converters with PMBusTM
Читать статью


Имея возможность коммуникации по шине Pmbus, неизолированные преобразователи iJA выдают нагрузке до 60А тока и обеспечивают большую гибкость при встраивании в системы.Цифровое адаптированное управление позволяет работать с различными значениями выходной емкости с высокой стабильностью без внешних компонентов обратной связи. Входной диапазон 8-14В при программируемом от 0.6 до 2В выходе и внешних габаритах  26.8 x 24.1мм

Дополнительные материалы