Преобразователи DC-DC

iCG

Преобразователи 6A с неизолированным выходом SMT DOSA 2 POL

Серия iСG - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм будет выдавать 6 А от источника тока с номинальным напряжением 3,3 В/ 5 В или 12 В и обеспечивать КПД до 94%.

Характеристики и преимущества

  • Оптимизированный контур обратной связи с минимальным временем отклика при переходных режимах
  • Форм-фактор стандарта DOSA (Альянс открытых стандартов распределения питания)
  • Формат LGA (контактные площадки) или EPC (впаеваемые штыревые выводы)
  • Гарантия 3 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iCG12006A007V-007-R 4.2 0.7V / 6A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCG12006A007V-007-R 7.2 1.2V / 6A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCG12006A007V-007-R 10.8 1.8V / 6A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCG12006A007V-007-R 15 2.5V / 6A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCG12006A007V-007-R 19.8 3.3V / 6A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCG12006A007V-007-R 30 5V / 6A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Читать статью

Серия iСG - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм будет выдавать 6 А от источника тока с номинальным напряжением 3,3 В/ 5 В или 12 В и обеспечивать КПД до 94%.

Дополнительные материалы