Преобразователи DC-DC

iCF

Преобразователи на 3A с неизолированным выходом


Серия iСF - представитель второго, соответствующего стандарту DOSA-2, поколения преобразователей DC-DC от TDK-Lambda,  локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм  выдает 0.7-5.5В/3А при питании от шины с  напряжением 4.5 - 14 В  и обеспечивает КПД до 93,5%.

Характеристики и преимущества

  • Оптимизированный контур обратной связи с минимальным временем отклика при переходных режимах
  • Форм-фактор стандарта DOSA (Альянс открытых стандартов распределения питания)
  • Формат LGA (контактные площадки) или EPC (впаеваемые штыревые выводы)
  • Гарантия 3 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 2.1 0.7V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 3.6 1.2V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 5.4 1.8V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 7.5 2.5V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 9.9 3.3V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iCF12003A007V-007-R 15 5V / 3A
Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Читать статью


Серия iСF - представитель второго, соответствующего стандарту DOSA-2, поколения преобразователей DC-DC от TDK-Lambda,  локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм  выдает 0.7-5.5В/3А при питании от шины с  напряжением 4.5 - 14 В  и обеспечивает КПД до 93,5%.

Дополнительные материалы