Преобразователи DC-DC

iAF

Преобразователи типа POL с неизолированным выходом на20А


Серия iAF - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока от TDK-Lambda типа POL для поверхностного монтажа. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешней схемы. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм выдает 20 А (на 25% больше чем модели iAA/iAC) от шины с номинальным напряжением 3,3 В / 5 В или 12 В и обеспечивает КПД до 93,5%.

Характеристики и преимущества

  • Оптимизированный контур обратной связи с минимальным временем отклика при переходных режимах
  • Рабочая температура от -40 до +115˚C
  • Форм-фактор стандарта DOSA (Альянс открытых стандартов распределения питания)
  • Формат LGA (контактные площадки) или EPC (впаеваемые штыревые выводы)
  • Гарантия 3 года

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iAF12020A007V-007-R 14 0.7V - 5.5V / 20A Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Читать статью


Серия iAF - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока от TDK-Lambda типа POL для поверхностного монтажа. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешней схемы. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм выдает 20 А (на 25% больше чем модели iAA/iAC) от шины с номинальным напряжением 3,3 В / 5 В или 12 В и обеспечивает КПД до 93,5%.

Дополнительные материалы