Преобразователи DC-DC

CC-P-E

DC-DC конверторы с возможностью параллельной работы



Серия CC-P-E предлагает потребителю ряд редких функции: эти устройства мощностью 15 и 30 Вт имеют сверхнизкий профиль, экранирование "пять сторон", возможность параллельного и последовательного соединения, секвенциальные выводы и высокий уровень стабильности сигнала постоянного тока. Исполнения без металлического корпуса имеют напряжение изоляции между входом и выходом равное 1500 В DC.

Характеристики и преимущества

  • Низкопрофильные миниатюрные модули
  • Модификации для выводного или поверхностного монтажа
  • Подстройка выходного напряжения
  • Рабочая температура от -40 до +85˚C
  • Гарантия 5 лет
  • 24 В и 48 В Входы
  • 3.3 В до 15 В Выходы
  • Изоляция Вход - Выход
  • Параллельная работа
  • Сигнал DC OK

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-2403SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-4803SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-2403SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-4803SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-2405SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-4805SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-2405SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-4805SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-2412SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-4812SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-2412SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-4812SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-2415SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC15-4815SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-2415SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CC30-4815SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG



Серия CC-P-E предлагает потребителю ряд редких функции: эти устройства мощностью 15 и 30 Вт имеют сверхнизкий профиль, экранирование "пять сторон", возможность параллельного и последовательного соединения, секвенциальные выводы и высокий уровень стабильности сигнала постоянного тока. Исполнения без металлического корпуса имеют напряжение изоляции между входом и выходом равное 1500 В DC.

Дополнительные материалы