Преобразователи DC-DC

iQN

DC-DC Converter
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: iQL  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iQN48007A280V-001-R 196 28V / 7A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQN48006A350V-001-R 210 35V / 6A
Quarter Brick Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы