Преобразователи DC-DC

iQL

DC-DC преобразователи 400 Вт формата Quarter Brick


Линейка iCH имеет великолепно оптимизированный контур обратной связи и позволяет достич высоких динамических показателей при выходных напряжениях в диапазоне от 2.5 до 28 В.Они могут успешно применяться в требовательных к энергозатратам и к занимаемому объему применениях, таких, как телеком, хранение данных,  модули беспроводной связи и в других подобных промышленных системах.

Характеристики и преимущества

  • Стандартный размер 1/4 брика.
  • Входы  36-75В DC
  • Рабочая температура от -40 до +115˚C
  • Монтаж в отверстия на плате
  • Прочность изоляции вх-выход: 1500В DC
  • Охлаждение через подложку

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48060A025V-0B9-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL24050A033V-009-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48060A033V-009-R 198 3.3V / 60A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL24040A050V-009-R 200 5V / 40A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48045A050V-009-R 225 5V / 45A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48045A050V-0B9-R 225 5V / 45A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL24024A083V-009-R 199.2 8.3V / 24A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48030A083V-009-R 249 8.3V / 30A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48025A120V-0B9-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQL48011A280V-009-R 308 28V / 11A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Линейка iCH имеет великолепно оптимизированный контур обратной связи и позволяет достич высоких динамических показателей при выходных напряжениях в диапазоне от 2.5 до 28 В.Они могут успешно применяться в требовательных к энергозатратам и к занимаемому объему применениях, таких, как телеком, хранение данных,  модули беспроводной связи и в других подобных промышленных системах.

Дополнительные материалы