Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iEA

Неизолированные преобразователи POL мощностью 67-78Вт
iEA


Преобразователи постоянного тока TDK-Lambda серии iEA мощностью от 66 до 78 Вт и размерами "1/8 brick" предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 28 В и входным напряжением - от 36 до 75 В. Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии..

Характеристики и преимущества

  • Стандартный промышленный тип выводов для монтажа в отверстия
  • Рабочая температура от -40ºC
  • До 25А на Выходе
  • Высокий КПД - до 89%
  • Отвечает требованиям прочности изоляции.

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48015A050V-000-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48007A120V-000-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA4W004A120V-003-R 48 12V / 6.5A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48007A120V-005-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48005A150V-001-R 67.5 15V / 4.5A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48004A180V-001-R 67.5 18V / 3.75A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iEA48003A280V-001-R 74.76 28V / 2.67A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Преобразователи постоянного тока TDK-Lambda серии iEA мощностью от 66 до 78 Вт и размерами "1/8 brick" предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 28 В и входным напряжением - от 36 до 75 В. Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии..

Дополнительные материалы