Преобразователи DC-DC

PAE

DC-DC преобразователи на 50 Вт -100 Вт формата Eighth Brick


Преобразователи   серии PEA стандарта "1/8 brick" от TDK-Lambda имеют "классический" набор характеристик: мощность от 36 до 100 Вт, выходными напряжениями 1.8, 2.5, 3.3 и 5В  28 В и токами до 30А.Все модели имеют функцию подстройки выходного напряжения, дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления при срабатывании защиты от перенапряжения. 

Характеристики и преимущества

  • Стандартная промышленная компоновка и выходные пины
  • Совместим с RoHS
  • Выходные токи до 30A
  • Разработан для стандартов Телекома
  • Подстройка выходного напряжения
  • Удаленный котроль On/Off

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Преобразователи   серии PEA стандарта "1/8 brick" от TDK-Lambda имеют "классический" набор характеристик: мощность от 36 до 100 Вт, выходными напряжениями 1.8, 2.5, 3.3 и 5В  28 В и токами до 30А.Все модели имеют функцию подстройки выходного напряжения, дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления при срабатывании защиты от перенапряжения. 

Дополнительные материалы