Преобразователи DC-DC

iSA

DC-DC преобразователи 75-82.5 Вт формата Sixteenth Brick


DC-DC конверторы iSA имеют  мощность от 36 до 83 Вт и  и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 12 В и входным напряжением номиналом 48 В.Благодаря превосходному тепловому рассчету серия iQE обеспечивает более высокие  показатели эффективности преобразования электрической энергии, чем многие конверторы с размерами "1/8 brick" при меньших на 44% размерах. 

Характеристики и преимущества

  • Форм-фактор 1/16 Brick (1,3 x 0,9 дюйма) по стандарту DOSA
  • Вход: 36-75 В пост. тока
  • Номиналы выхода: от 3,3В/30А до 12В/6,5 А
  • Для выводного монтажа
  • Низкий профиль (12,7 мм)
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iSA48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Sixteenth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iSA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Sixteenth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iSA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Sixteenth Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


DC-DC конверторы iSA имеют  мощность от 36 до 83 Вт и  и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 12 В и входным напряжением номиналом 48 В.Благодаря превосходному тепловому рассчету серия iQE обеспечивает более высокие  показатели эффективности преобразования электрической энергии, чем многие конверторы с размерами "1/8 brick" при меньших на 44% размерах. 

Дополнительные материалы