Преобразователи DC-DC

PH

DC-DC преобразователи мощностью 120-300Вт
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: PH-A  


Серия PH это первое поколение модульных DС-DC преобразователей TDK-Lambda с выходной мощностью от 33 до 600Вт. В линейке есть базовые и полнофункциональные модели с большим разнообразием входных диапазонов и выходных номиналов, что облегчает подбор нужной модели для встраивания в кастомизированную систему питания.

Характеристики и преимущества

  • Рабочая температура от -40˚C
  • Наличие базовых и полнофункциональных моделей
  • Разные входные номиналы от 18 до 400В
  • Международные стандарты безопасности
  • Резервное включение по схеме N+1 (для полнофункциональных моделей)
  • Постоянная частота переключения
  • 2 года гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-2 120 2V / 60A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-3.3 165 3.3V / 50A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-3 198 3.3V / 60A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-5 250 5V / 50A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-5 300 5V / 60A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-12 300 12V / 25A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-12 300 12V / 25A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-15 300 15V / 20A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-15 300 15V / 20A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300F-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
PH 300S-280-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information


Серия PH это первое поколение модульных DС-DC преобразователей TDK-Lambda с выходной мощностью от 33 до 600Вт. В линейке есть базовые и полнофункциональные модели с большим разнообразием входных диапазонов и выходных номиналов, что облегчает подбор нужной модели для встраивания в кастомизированную систему питания.

Дополнительные материалы