Преобразователи DC-DC

PAH

Изолированные DC-DC преобразователи 29 Вт -451 Вт для монтажа на плату


Преобразователи  серии PAH от TDK-Lambda имеют форм-фактор half-brick и представлены моделями мощностью от 29 до 451 Вт и выходными напряжениями от 2.5 до 48 В с подстройкой. Входные диапазоны лежат в пределах 18-36 или 36-76В. Все модели имеют функцию дистанционного управления Вкл/Выкл и внешней обратной связи.

Характеристики и преимущества

  • Рабочая температура от -40˚C (при измерении на подложке)
  • Компактный модуль размера  "1/2 брик"
  • Широкий входной диапозон
  • Отсутствие минимальной нагрузки
  • Подстройка выходного напряжения
  • Удаленное управление Вкл/Выкл
  • Внешняя обратная связь

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH300S-24-12 300 12V / 25A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH300S-48-12 300 12V / 25A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH350S-48-12 350.4 12V / 29.2A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH300S-24-28 308 28V / 11A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH300S-48-28 308 28V / 11A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH350S-48-28 350 28V / 12.5A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH350S24-28 350 28V / 12.5A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH450S-48-28 448 28V / 16A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH350S24-48 350 48V / 7.3A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAH450S-48-48 451.2 48V / 9.4A
Half Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Преобразователи  серии PAH от TDK-Lambda имеют форм-фактор half-brick и представлены моделями мощностью от 29 до 451 Вт и выходными напряжениями от 2.5 до 48 В с подстройкой. Входные диапазоны лежат в пределах 18-36 или 36-76В. Все модели имеют функцию дистанционного управления Вкл/Выкл и внешней обратной связи.

Дополнительные материалы