Преобразователи DC-DC

iQB

DC-DC преобразователи на 25-150 Вт формата Quarter Brick


Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии.DC-DC конверторы TDK-Lambda серии iQB мощностью от 25 до 100 Вт и размерами "1/4 brick" имеют всего 8.8 мм высоты профиля и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 12 В и входным напряжением номиналом 24 или 48 В. 

Характеристики и преимущества

  • Входы 18-36В или 36-75В DC
  • Выходы 8 - 25A выходы
  • Мощность до 82.5Вт
  • Высокий КПД - более чем 90%
  • Промышленный стандартный типоразмер
  • Рабочая температура от -40ºC

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48010A033V-005-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48010A033V-011-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iQB24015A033V-001-R 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48020A033V-011-R 66 3.3V / 20A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48015A050V-005-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48015A050V-011-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iQB48008A120V-000-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iQB48008A120V-001-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
IQB48012A120V-001-R 150 12V / 12.5A
Quarter Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии.DC-DC конверторы TDK-Lambda серии iQB мощностью от 25 до 100 Вт и размерами "1/4 brick" имеют всего 8.8 мм высоты профиля и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 12 В и входным напряжением номиналом 24 или 48 В. 

Дополнительные материалы