Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iPB

DC-DC преобразователи мощностью 15-45 Вт формата Pico Brick
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
iPB


Серия  iPB мощностью от 33 до 45Вт может работать в диапазоне напряжений от 36 до 75 В имея на выходе напряжения от 3.3 до 18 В постоянного тока. Устройства имеют "пико"- формфактор, который на 33% меньше промышленного стандарта 1/8 brick, но при этом совместимы с ним по выходам. Серия iPB дает возможность существенно оптимизировать пространство на печатной плате благодаря своим размерам и отличным температурым характеристикам относительно других модулей 1/8 brick. 

Характеристики и преимущества

  • Рабочая температура от -40ºC
  • До 45Вт выходной мощности при повышенных внешних температурах
  • Высокий КПД
  • Отвечает требованиям прочности изоляции основного типа.

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48010A015V-001-R 15 1.5V / 10A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48010A018V-001-R 18 1.8V / 10A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48010A025V-001-R 25 2.5V / 10A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48010A033V-001-R 33 3.3V / 10A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48003A050V-001-R 35 5V / 7A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48004A120V-001-R 42 12V / 3.5A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iPB48003A150V-001-R 41.25 15V / 2.75A
Pico Brick Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия  iPB мощностью от 33 до 45Вт может работать в диапазоне напряжений от 36 до 75 В имея на выходе напряжения от 3.3 до 18 В постоянного тока. Устройства имеют "пико"- формфактор, который на 33% меньше промышленного стандарта 1/8 brick, но при этом совместимы с ним по выходам. Серия iPB дает возможность существенно оптимизировать пространство на печатной плате благодаря своим размерам и отличным температурым характеристикам относительно других модулей 1/8 brick. 

Дополнительные материалы