Преобразователи DC-DC

iAC

DC-DC преобразователи 16A POL с неизолированным выходом

Серия iAС - одно из первых соответствующих стандарту DOSA поколений преобразователей постоянного тока TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм будет выдавать до 16 А при номинальном входном токе с напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Характеристики и преимущества

  • Стандартная промышленная опроная поверхность (DOSA)
  • 3.0-5.5 В и 6.0-14.0 В вход
  • 0.8-5.0 В Номинальные выходы
  • Монтируется на поверхность
  • Низкий 8.5мм профиль

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iAC12016A008V-001-R 12 0.8V - 5V / 16A Open Frame DOSA smt Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

Серия iAС - одно из первых соответствующих стандарту DOSA поколений преобразователей постоянного тока TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм будет выдавать до 16 А при номинальном входном токе с напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Дополнительные материалы