Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

PXD

Изолированные DC-DC преобразователи для монтажа на плату
PXD


Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2"x1" и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели  покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция  подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл. 

Характеристики и преимущества

  • Стандартный промышленный форм-фактор
  • Шестистороннее экранирование
  • Вход с номиналами 12В, 24 В и 48 В DC
  • Сетифицирован по UL, C-UL, TUV, CE

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WD15 30 15V / -1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-12D15 20 15V / 0.667A
-15V / -0.667A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-48D15 20 15V / 0.667A
-15V / -0.667A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-24WD15 10 15V / 0.333A
-15V / -0.333A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-12D12 20 12V / 0.833A
-12V / -0.833A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-48D12 20 12V / 0.833A
-12V / -0.833A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-24WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-48WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD15-12D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD15-24D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD15-48D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-12S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-24S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-48S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-12S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-24S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-48S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WS3P3 24.75 3.3V / 7.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WS3P3 24.75 3.3V / 7.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-24WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-48WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-12S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-24S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-48S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-24WS12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-48WS12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-24D12 20 12V / 0.833A
12V / 0.833A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-12S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-24S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-48S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-48WD15 10 15V / 0.333A
15V / 0.333A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-24D15 20 15V / 0.667A
15V / 0.667A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-24WS15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD10-48WS15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-12S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-24S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD20-48S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-24WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PXD30-48WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Данные DС-DC преобразователи имеют металический кожух, типоразмер 2"x1" и мощность от 10 до 30Вт. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC одноканальные модели  покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2х-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . Доступна заказная функция  подстройки и выбор логики (полож./отриц.) дистанционного управления Вкл/Выкл. 

Дополнительные материалы