Преобразователи DC-DC

iBC

DC-DC преообразователи POL на 7А


Серия iBС - поколение преобразователей постоянного тока  типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA ,  устанавливаемое на поверхность платы. Устройство с размерами 27,9 х 11,4 мм выдает до 7 А при номинальном входном напряжении  5 В. При полной нагрузке КПД составляет 93%.

Характеристики и преимущества

  • Вход 3.0 - 5.5 В
  • Выход 7 A/6.0-14В или 9.6 - 14В
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C
  • Монтаж на поверхность платы
  • Высокий КПД

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iBC12007A008V-001-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
iBC12007A008V-001-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information


Серия iBС - поколение преобразователей постоянного тока  типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA ,  устанавливаемое на поверхность платы. Устройство с размерами 27,9 х 11,4 мм выдает до 7 А при номинальном входном напряжении  5 В. При полной нагрузке КПД составляет 93%.

Дополнительные материалы