Преобразователи DC-DC

iBD

DC-DC преобразователи POL с неизолированным выходом на 7А


Серия iBD -линейка преобразователей постоянного тока  типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA  и устанавливаемое в сквозные отверстия. Устройство с размерами 25,4 x 8,51 x 12,7 мм (ДxШxВ) мм будет выдавать до 7 А при номинальном входном напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 92%.

Характеристики и преимущества

  • Стандартный выводной ряд DOSA типа SIP
  • Рабочая температура от -40 до +105˚C
  • Вход 6.0-14 В DC
  • Выход 0.8 - 5.5 В
  • Установка в сквозные отверстия на плате
  • Низкий  профиль 12.7 мм
  • Неизолированный выход

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBD12007A008V-000-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия iBD -линейка преобразователей постоянного тока  типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA  и устанавливаемое в сквозные отверстия. Устройство с размерами 25,4 x 8,51 x 12,7 мм (ДxШxВ) мм будет выдавать до 7 А при номинальном входном напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 92%.

Дополнительные материалы