Преобразователи DC-DC

iQG

DC-DC преобразователи на 300-504 Вт формата Quarter Brick


Преобразователи постоянного тока TDK-Lambda серии iQG стандарта размерами "Quarter brick" разработаны для ATCA и ATE-систем высокой энергоемкости, работающих в сложных термических условиях. Они предлагаются с выходным напряжением  9,6 или 12 В и КПД до 94.5%. Для достижения безпрецендентных температурных показателей предусмотрено теплоотводящее основание. 

Характеристики и преимущества

  • Размеры стандарта  "Quarter brick"
  • Вход 36-75 В 
  • Низкий профиль (13.21мм включая подложку)
  • Рабочая температура от -40 до +124˚C
  • Высокий КПД (до 94.5%)
  • Прочность изоляции 1500В DC

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48047A096V-1D1-R 450 9.6V / 47A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48025A120V-101-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48033A120V-109-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48033A120V-1D9-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48033A120V-101-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48033A120V-1D1-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48033A120V-009-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48042A120V-109-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
iQG48042A120V-1U9-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power
Читать статью


Преобразователи постоянного тока TDK-Lambda серии iQG стандарта размерами "Quarter brick" разработаны для ATCA и ATE-систем высокой энергоемкости, работающих в сложных термических условиях. Они предлагаются с выходным напряжением  9,6 или 12 В и КПД до 94.5%. Для достижения безпрецендентных температурных показателей предусмотрено теплоотводящее основание. 

Дополнительные материалы