CUS30M & CUS60M

одноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт

CUS30M and CUS60M – это одноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт с габаритами 2” x 3” . 
Они соответствует третьему изданию IEC60601-1, и общему ITE-стандарту безопасности IEC60950-1.
Высокий КПД, конвекционное охлаждение и универсальность данных блоков позволяет успешно использовать их как в медицинских аппаратах, так и в промышленных устройствах, где требуется компактность. 

 

Характеристики и преимущества

•    Сертифицированы в соответствии с медицинским применением (2 x MOPP) 
•    Стандарт безопасности: класс I или класс II  
•    Формат 2” x 3”
•    КПД до 90%
•    Конвекционное охлаждение

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS30M-12 30 12V / 2.5A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS60M-12 60 12V / 5A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS30M-24 30 24V / 1.25A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS60M-24 60 24V / 2.5A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CUS30M-48 30.24 48V / 0.63A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Class I & II 30-60W medical power supplies meet curve B radiated and conducted EMI
Читать статью

CUS30M and CUS60M – это одноканальные источники питания мощностью 30 и 60Вт с габаритами 2” x 3” . 
Они соответствует третьему изданию IEC60601-1, и общему ITE-стандарту безопасности IEC60950-1.
Высокий КПД, конвекционное охлаждение и универсальность данных блоков позволяет успешно использовать их как в медицинских аппаратах, так и в промышленных устройствах, где требуется компактность. 

 

Дополнительные материалы